生産性向上とスループット時間短縮のための鍵
絶えずコストが増大しているため、製造の生産性を常に向上させる必要があります。主な側面の1つは、廃棄物(ムダ)の検出と回避です。ボッシュ レックスロスの幅広い製品レンジで、よりリーンな生産工程を実現するために皆さまに第一級のモジュールをお届けします。ジャスト・イン・タイムでゼロ・デフェクト方針にしたがって、皆さまは顧客が必要とするものだけを生産します。
生産で7種類の廃棄物を削減することによるリーン
無駄は、付加価値に直接寄与しないすべてのプロセスステップを指します。無駄は、ほとんど無駄のない生産を確立することを目的として、継続的に削減することで回避すべきです。これを達成するためには、無駄の原因を特定し排除する必要があります。会社のすべてのレベルでの継続的な改善プロセス(カイゼン)に到達します。
7種類の無駄
生産の中の無駄学校から帰宅する子どものために父親がワッフルを焼くという簡単な例で、実際的な日常の例での7種類の無駄が示されています。